ZHCAAS1K April   2019  – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP

 

  1.   1
  2.   如何认证低功耗蓝牙产品
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2蓝牙资格认证
    1. 2.1 CC13xx 和 CC26xx 指南
      1. 2.1.1 产品清单创建
        1. 2.1.1.1 使用组件 QDID 创建产品清单
        2. 2.1.1.2 使用最终产品清单 QDID 创建产品清单
      2. 2.1.2 CC13xx 和 CC26xx 合格设计
      3. 2.1.3 勘误相关信息
        1. 2.1.3.1 勘误表 10734
        2. 2.1.3.2 勘误表 11838
      4. 2.1.4 适用的 TCRL
    2. 2.2 CC23xx 指南
      1. 2.2.1 产品清单创建
      2. 2.2.2 CC23xx 合格设计
    3. 2.3 CC254x 指南
      1. 2.3.1 CC254x合格设计
    4. 2.4 RF PHY 测试参数
    5. 2.5 如何启用蓝牙和监管测试模式
      1. 2.5.1 蓝牙 RF-PHY 测试
        1. 2.5.1.1 监管批准测试
    6. 2.6 常见问题解答
  6. 3FCC 认证
    1. 3.1 FCC ID
  7. 4CE 认证
  8. 5加拿大工业部 (IC) 认证
    1. 5.1 IC-ID
  9. 6参考文献
  10.   修订历史记录

CC254x 指南

CC254x 系列与 BLE-Stack 一起具有合格的子系统,可在列出产品清单时用于参考。控制器子系统包括在 TI 评估板上执行的 RF PHY 测试。由于此 RF PHY 测试不代表特定硬件,因此测试设施可能会要求对产品进行 PHY 测试,以确保其满足要求。

按如下步骤创建产品清单:

  1. 导航至蓝牙认证页面 [9] - 选择“Path 2: 无需测试的资格认证过程。
  2. 参考节 2.3.1中的 TI 控制器和主机 QDID。
  3. 其余步骤在实际操作时一目了然,无需赘述。基本上只是一系列只需点击的单选按钮。