ZHCAAS1K April 2019 – November 2023 CC1350 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R , CC2340R5 , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2650MODA , CC2652P , CC2652R , CC2652R7 , CC2652RB , CC2652RSIP
测试用例参考列表 (TCRL) 是一个动态文档,其介绍新测试用例、删除测试用例以及对测试用例进行分类。TCRL 由 蓝牙 SIG [26] 提供,是进行蓝牙认证的唯一参考。
所有 TCRL 都有一个“可用日期”和一个“激活日期”。“可用日期”表示 蓝牙SIG 首次发布 TCRL 的时间。“激活日期”表示 TCRL 必须进行资格认证的日期。当更新的 TCRL 版本到达其“激活日期”后,先前的 TCRL 版本将失效。
合格组件 QDID 的有效期为三 (3) 年。新的 TCRL 版本不会修改 QDID 的有效期。换句话说,即使 TCRL 已失效,也可以参考 QDID。由于TCRL会随着时间改变化,可能会引入新的测试用例,而这些测试用于之前并不存在测试证据。假设组件仍处在三年的窗口期内,成员不负责测试引入的且与现有 ICS 选择关联的新测试用例,也不负责重新执行任何受自原始组件评估日期以来TCRL 发布中引入的测试规范勘误表 (TSE) 影响的测试用例。成员始终需要确保其设计符合(并在必要时为新的关联测试用例提供测试证据)自原始组件评估日期以来TCRL 发布中引入的任何急速勘误表项 [27]。E2E 提供了与强制勘误表项(在 QDID 所用的 TCRL 和激活的 TCRL 之间添加)相对应的附加测试报告和测试证据 [24]。