ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
随着器件温度的变化,RX 和 TX 模块的增益也会发生变化。如果增益设置未在温度范围内进行校正,则 Rx 和 Tx 增益会随着温度升高而继续降低。例如,在 AWR2243 器件上,固定增益设置的 Rx 增益变化约为每 10摄氏度温度变化 0.4dB。固定偏置设置和 0dB 回退场景的 Tx 增益变化为每 10 摄氏度温度变化 0.2dB。为了减少这种增益随温度变化的影响,可以在周期性模式或由用户应用程序根据温度变化发出的单次模式中使用运行时间校准。
完成校准调整后,Rx 或 Tx 增益或相位可能会发生阶跃变化。增益的阶跃变化取决于校准引起的增益代码的变化。RX 增益中的一个增益代码变化会导致增益变化 2dB。由于相同的校准代码应用于单个 MMIC 内的所有接收器或发射链,因此通道之间的增益/相位失配变化最小。但是,校准前后的绝对增益/相位可能不同。
一些依赖于帧间相干性或幅度/相位一致性的处理算法(例如历史静态杂波估计)可能对校准导致的绝对增益/相位的突变很敏感。通过在校准后重置其估计值以解决这一问题。在单芯片配置中,如果帧之间需要增益/相位相干,则可以避免周期性运行时间校准。应用程序可以在一次校准模式下使用运行时间校准,如GUID-086992D2-588F-4DB4-814C-A20A6C73E684.html所述。该应用程序可以监控内部温度,如果温度发生显著变化(例如 30°C 变化),则可以发出一次校准。此时,增益和相位会随后续的帧而发生变化,因此如果应用程序使用来自先前帧的任何相位估计,则必须重置算法。
在级联用例中,多个 MMIC 之间的增益/相位失配变得至关重要,一个 MMIC 中的绝对增益/相位变化可能会导致多个 MMIC 之间的失配。为了应对这种变化,请参阅级联相干性和移相器校准 应用说明(https://www.ti.com/lit/pdf/https://www.ti.com/lit/pdf/spracv2)。