ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
RX 增益包括 RX RF 增益和 RX IFA 增益。RX 增益经过校准,以确保在温度变化时保持整体 RX 增益。在配置任何配置文件之前,在引导时在各种 LNA 增益设置中测量一次 RF 增益。测量增益时的引导时温度也被存储以供运行时重新校准期间使用。
使用校准时的器件温度、引导时的温度、引导时测得的 RX RF 增益和“AWR_PROFILE_CONF_SB API”中配置的 RF 增益目标计算曲线的当前射频增益。RX 增益的变化在 RX IFA 中得到补偿,以实现曲线所需的总体增益。
可以使用 API 从器件读回用于 RX 增益校准的 LUT。也可以将 LUT 替换为用户编程的 LUT(例如,使用之前从器件读回的 LUT)。GUID-4E60823B-588C-4DC7-8EDF-04CA9E5674C7.html#GUID-4E60823B-588C-4DC7-8EDF-04CA9E5674C7中介绍了用于读取和写入 RX 增益校准 LUT 的 API。