ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
TI 的部分 MMIC 可以 5.625 度的步长配置发射相位,并且有 64 种代码设置可用于覆盖 0 到 360 度的相移。为了提供与每个代码(5.625 度 * 代码)相对应的准确相移,可以在 RF INIT 使用射频环回结构校准移相器。这主要是在引导时完成的。AWR294x 还为相移器提供运行时间校准,然后针对温度变化进行内部补偿。
要纳入整个温度范围内的校正和用户为获得更高的精度而进行的额外外部校准,请参阅级联一致性和移相器校准应用手册。