ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
可以使用 rlTxGainTempLutGet 函数读回用于 TX 功率校准的 LUT。这将返回应用于给定配置文件的 TX 功率校准的查找表。只有在器件中配置了配置文件之后,才能调用该函数。
LUT 结构在 AWR1xx 雷达接口控制文档中进行了描述。给定配置文件的 LUT 由每个 TX 的一组(19 个)TX 增益代码组成,每个代码对应一个特定的 10 度温度区间。每个 TX 增益代码是一个 6 位数字,较高的值对应较高的增益。
如果启用了 CLPC 模式,则由于运行时校准,器件可能会自动更新 LUT 中的条目。
rlTxGainTempLutSet 函数可用于将器件用于 TX 功率校准的 LUT 替换为一组不同的增益代码。对于需要替换 LUT 的每个配置文件,应调用此函数一次。只有在器件中配置了配置文件之后,才能调用该函数。