ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
峰值检测器旨在为整个雷达芯片提供绝对电压和电源参考。它们可监控射频节点上的电压应力,并量化 TX 输出和射频输入端的输出功率。这可实现准确的射频 BIST 和阻抗检测器测量。为了使这些测量准确,峰值检测器必须针对温度变化进行校准。针对所有临界峰值检测器执行此校准,尤其是用于 TX 功率校准的检测器。
峰值检测器在引导时进行校准,也可以在运行时重新校准。TI 建议在启用了监视器的情况下启用峰值检测器运行时校准。监测电路也使用这些峰值检测器。