ZHCAAI6C June   2018  – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR2944 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 校准目的
    2. 1.2 监控机制的目的
  3. 2支持校准和监控的硬件基础设施
  4. 3校准清单
    1. 3.1  APLL 校准
    2. 3.2  合成器 VCO 校准
    3. 3.3  LO 分布校准
    4. 3.4  ADC DC 偏移校准
    5. 3.5  HPF 截止频率校准
    6. 3.6  LPF 截止频率校准
    7. 3.7  峰值检测器校准
    8. 3.8  TX 功率校准
    9. 3.9  RX 增益校准
    10. 3.10 IQ 失配校准
    11. 3.11 TX 移相器校准
  5. 4校准对增益和相位的影响
  6. 5干扰对校准的影响和校准引起的辐射
  7. 6安排运行时间校准和监控
    1. 6.1 选择 CALIB_MON_TIME_UNIT
    2. 6.2 选择 CALIBRATION_PERIODICITY
    3. 6.3 应用程序控制的一次校准
  8. 7软件校准可控性
    1. 7.1  校准和监控频率限制
    2. 7.2  校准和监控 TX 频率和功率限制
    3. 7.3  校准状态报告
      1. 7.3.1 射频初始化校准完成
      2. 7.3.2 运行时校准状态报告
      3. 7.3.3 校准/监控时序故障状态报告
    4. 7.4  对 CAL_MON_TIME_UNIT 进行编程
    5. 7.5  校准周期性
    6. 7.6  射频初始化校准
    7. 7.7  运行时间校准
    8. 7.8  覆盖 TX 功率校准 LUT
    9. 7.9  覆盖 RX 增益校准 LUT
    10. 7.10 检索和恢复校准数据
  9. 8参考文献
  10.   A 校准和监控时长
    1.     A.1 引导时校准时长
  11.   修订历史记录

应用程序控制的一次校准

在用户不希望器件固件自动触发定期校准的场景中,应用程序可以使用一次校准功能,它可以控制校准必须执行的实例以及增益值的变化。应用程序可以使用内部温度传感器读数触发一次校准,或者如果预计测量周期很短并且预计在测量期间温度没有明显变化,则可以在开始雷达测量之前总是触发该校准。当触发一次校准模式时,根据“ONE_TIME_CALIB_ENABLE_MASK”字段中配置的位触发各种射频/模拟方面的校准。响应采用异步事件的形式。如果启用,在任何正在进行的 FTTI 循环完成后执行校准,并且校准结果从下一个 FTTI 开始生效。
一次校准有两种使用方式:
  1. 不带温度指数覆盖的一次校准;在此模式下,当应用程序触发一次校准时,固件会测量内部温度并根据测量的温度设置增益指数。该应用可以控制校准的时间,但不能控制固件选择的确切增益设置。
  2. 带温度指数覆盖的一次校准:此模式在 xWR2243 器件中可用。在此模式下,除了控制校准时间外,应用程序还选择增益指数由固件选择,而与内部温度读数无关。这样,应用就可以完全控制增益变化。通常仅级联环境需要此模式来确保多个器件的通道之间的增益和相位失配以可预测的方式变化。