ZHCAAH1A February 2020 – June 2021 66AK2E05 , 66AK2G12 , 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , 66AK2L06 , TMS320C6652 , TMS320C6654 , TMS320C6655 , TMS320C6657 , TMS320C6670 , TMS320C6671 , TMS320C6672 , TMS320C6674 , TMS320C6678
| 存储器 | 保护 | 说明 |
|---|---|---|
| L1 数据 RAM | ECC(每 32 位) | 1 位逐出校正行至 L2,视为 L1D 未命中,并从 L2 重新获取;2 位检测 |
| L2 数据 RAM | ECC(每 64 位) | 1 位内联校正至读卡器和逐出(已校正);2 位检测 |
| L1 指令数据 RAM | 奇偶校验(每 16 位) | 1 位检测、失效并视为缓存未命中(从 L2/DDR 获取) |
| L1 指令标签 RAM | 奇偶校验 | 1 位检测并视为缓存未命中(从 L2/DDR 获取) |
| L1 指令 BTB RAM | 奇偶校验 | 1 位检测并视为分支预测器未命中 |
| L1 指令 GHB RAM | 无 | 错误似乎表明预取了错误的地址,实际上是预测器未命中 |
| L1 指令间接预测器 RAM | 无 | 错误似乎表明预取了错误的地址,实际上是预测器未命中 |
| L1 数据标签 RAM | ECC | 1 位逐出校正行至 L2,视为 L1D 未命中,并从 L2 重新获取;2 位检测 |
| L2 TLB RAM | 奇偶校验 | TLB 条目无效,触发页面遍历 |
| L2 标签 RAM | ECC | 1 位校正(根据读操作校正写操作),重放查找;2 位检测 |
| L2 侦听标签 RAM | ECC | 1 位校正(根据读操作校正写操作),重放查找;2 位检测 |
| L2 脏 RAM | ECC | 1 位逐出缓存行至 DDR,重放加载;2 位检测 |
| L2 预取 RAM | 奇偶校验 | 1 位无效行 |
有关 Arm A15 实现的完整详细信息,请参阅器件特定的《Arm 技术参考手册》。