ZHCAAG0B June 2014 – June 2021 DRV8300 , DRV8301 , DRV8301-Q1 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R
电池具有正极端子和负极端子。极性正确时,二极管 D5 导通并提供正常电源。极性错误时,二极管 D5 处于反向电压下并且不导通。二极管可保护系统中的其他器件,包括 MCU ADC 输入。如果 ADC 结果低于预设值,则会发生欠压保护。电动自行车中的电池含有铅酸。放电电压不能太低;否则,电压放电会对电池造成永久性损坏。ADC 应该能在正常操作期间检测到这种下降。如果电池电压低于某个预设值,MCU 将进入欠压保护模式。
图 6-2 电池电压检测原理图