ZHCAAG0B June   2014  – June 2021 DRV8300 , DRV8301 , DRV8301-Q1 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R

 

  1. 1 引言
  2. 2 电机选择
  3. 3 定子
  4. 4 转子
    1. 4.1 电池选择
    2. 4.2 控制器选择
  5. 5 电动自行车控制器的关键电气特性
    1. 5.1 感应机制
  6. 6 硬件模块
    1. 6.1 电压调节电路
    2. 6.2 电池电压检测
    3. 6.3 车把电压检测
    4. 6.4 反馈电流检测
    5. 6.5 过流检测和系统过流保护电路
    6. 6.6 制动器机制
  7. 7 霍尔传感器位置检测
    1. 7.1 非同步整流模式下的 P2PWMOUT 寄存器配置
  8. 8 功率 MOSFET 和集成驱动器电路
    1. 8.1 微控制器
    2. 8.2 其他功能
    3. 8.3 其他特性选择
      1. 8.3.1  功率控制:
      2. 8.3.2  齿轮和效率
      3. 8.3.3  再生制动
      4. 8.3.4  使用替代能源为电动自行车充电
      5. 8.3.5  适用的制动器
      6. 8.3.6  电池和电机位置
      7. 8.3.7  高性能悬架
      8. 8.3.8  灯光
      9. 8.3.9  复合材料车轮和轮辋
      10. 8.3.10 现成的 BLDC 电机控制参考设计
  9. 9 结论
  10. 10参考文献
  11. 11修订历史记录

电机选择

表 2-1 对可用的不同直流电机进行了比较。

表 2-1 直流电机
类型优势劣势典型应用典型驱动
步进直流精确定位
步进直流高保持扭矩
低速 需要一个控制器在打印机和软盘驱动器中的位置多通道直流
无刷直流电机较长的寿命
更低的维护费用
高效率
高初始成本 需要一个控制器硬盘 CD/DVD 播放器 电动汽车多通道直流
有刷直流电机初始成本低
简单的速度控制
维护费用高(电刷)寿命较短跑步机 汽车启动器 玩具直接 (PWM)

根据表 2-1,可选择 BLDC 电机以获得其优势。

无刷直流 (BLDC) 电机是一种同步电机,其中定子和转子产生的磁场具有相同的频率。由于不需要电刷,BLDC 电机寿命更长。此外,它还具有启动扭矩大、空载速度高、能量损失小等优点。BLDC 电机可配置为单相、两相和三相。在所有配置中,三相电机颇受欢迎,广泛用于电动自行车。

BLDC 电机的结构分为两个部分:

  • 运动部分被称为转子,由永磁体表示
  • 固定部分被称为定子,由磁路的相绕组表示