ZHCAAG0B June   2014  – June 2021 DRV8300 , DRV8301 , DRV8301-Q1 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R

 

  1. 1 引言
  2. 2 电机选择
  3. 3 定子
  4. 4 转子
    1. 4.1 电池选择
    2. 4.2 控制器选择
  5. 5 电动自行车控制器的关键电气特性
    1. 5.1 感应机制
  6. 6 硬件模块
    1. 6.1 电压调节电路
    2. 6.2 电池电压检测
    3. 6.3 车把电压检测
    4. 6.4 反馈电流检测
    5. 6.5 过流检测和系统过流保护电路
    6. 6.6 制动器机制
  7. 7 霍尔传感器位置检测
    1. 7.1 非同步整流模式下的 P2PWMOUT 寄存器配置
  8. 8 功率 MOSFET 和集成驱动器电路
    1. 8.1 微控制器
    2. 8.2 其他功能
    3. 8.3 其他特性选择
      1. 8.3.1  功率控制:
      2. 8.3.2  齿轮和效率
      3. 8.3.3  再生制动
      4. 8.3.4  使用替代能源为电动自行车充电
      5. 8.3.5  适用的制动器
      6. 8.3.6  电池和电机位置
      7. 8.3.7  高性能悬架
      8. 8.3.8  灯光
      9. 8.3.9  复合材料车轮和轮辋
      10. 8.3.10 现成的 BLDC 电机控制参考设计
  9. 9 结论
  10. 10参考文献
  11. 11修订历史记录

微控制器

电动自行车控制器系统包括:

  • 三个外部中断源用于从霍尔传感器获取位置信息,一个用于制动器机制
  • 一个计时器用于在固定时间内对霍尔中断进行计数以获取速度信息
  • 三个 ADC 通道用于检测电池电压、车把电压和系统反馈电流
  • PWM 输出直接控制电桥。不同的占空比会产生不同的车速
  • 其余 IO 可作为高级功能输入引脚或系统状态指示引脚

TI 的 Piccolo (F280xcx)、Delfino (F283xx)、Hercules(RM48、RM46)和 Concerto (F28M35x) 系列控制器可轻松满足所有这些要求,并具有可帮助实现快速高效控制器设计的附加功能。诸如 InstaSPIN™-BLDC 等软件工具可进一步简化控制算法开发流程。