ZHCAAG0B June 2014 – June 2021 DRV8300 , DRV8301 , DRV8301-Q1 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R
转子由永磁体制成,包含 2 到 8 个极对,具有交替的北 (N) 极和南 (S) 极
图 4-1 BLDC 电机机械结构与有刷直流电机不同,BLDC 电机可通过电子方式进行控制。若要使 BLDC 电机转动,必须以特殊顺序给定子绕组通电。必须知道转子位置,以便了解接下来将给哪一个绕组通电。转子位置使用嵌入定子中的霍尔效应传感器进行感应。也可采用无传感器方法。
大多数 BLDC 电机在电机非驱动端的定子中嵌入了三个霍尔传感器。每当转子磁极经过霍尔传感器附近时,它们就会产生高电平或低电平信号,表明 N 极或 S 极正在经过传感器附近。根据这些霍尔传感器信号的组合,可确定准确的换向顺序。
无传感器应用正变得越来越流行,因为它简化了电机结构和接线。虽然需要更高级的软件,但可轻松实现。
由于电动自行车的日益普及,专为电动自行车应用设计的电机现已上市。这些电机在如何安装到自行车上以及如何向它们施加动力方面有很大差异。如上所述,可提供带传感器和无传感器两种类型。
以下动力总成和电机类型在当今市场上屡见不鲜,具体示例如下:
表 4-1 总结了之前描述的传动系类型。
| 动力总成类型 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| 皮带驱动传输 |
|
不使用电机时可能会降低踏板的性能 |
| 直接驱动(传统直列式链) |
|
|
| 带专用链的框架式电机 |
|
|
| 轮装盘式电机(博饼式电机) |
|
|
| 轮毂电机(非盘式) |
|
|
| 基于摩擦的轴驱动 |
|
|
| 齿轮传输式轴驱动 |
|
更换轮胎和重新安装车轮可能比其他方法要求更高 |
根据表 4-1 中所列的信息,选择了具有以下具体性能的 500W 后轮毂电机: