ZHCAAG0B June   2014  – June 2021 DRV8300 , DRV8301 , DRV8301-Q1 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R

 

  1. 引言
  2. 电机选择
  3. 定子
  4. 转子
    1. 4.1 电池选择
    2. 4.2 控制器选择
  5. 电动自行车控制器的关键电气特性
    1. 5.1 感应机制
  6. 硬件模块
    1. 6.1 电压调节电路
    2. 6.2 电池电压检测
    3. 6.3 车把电压检测
    4. 6.4 反馈电流检测
    5. 6.5 过流检测和系统过流保护电路
    6. 6.6 制动器机制
  7. 霍尔传感器位置检测
    1. 7.1 非同步整流模式下的 P2PWMOUT 寄存器配置
  8. 功率 MOSFET 和集成驱动器电路
    1. 8.1 微控制器
    2. 8.2 其他功能
    3. 8.3 其他特性选择
      1. 8.3.1  功率控制:
      2. 8.3.2  齿轮和效率
      3. 8.3.3  再生制动
      4. 8.3.4  使用替代能源为电动自行车充电
      5. 8.3.5  适用的制动器
      6. 8.3.6  电池和电机位置
      7. 8.3.7  高性能悬架
      8. 8.3.8  灯光
      9. 8.3.9  复合材料车轮和轮辋
      10. 8.3.10 现成的 BLDC 电机控制参考设计
  9. 结论
  10. 10参考文献
  11. 11修订历史记录

使用替代能源为电动自行车充电

对于那些愿意为这种方法进行投资的人来说,太阳能或风能技术可支持电动自行车的充电。可通过以下方式之一建立此方法:

  • 太阳能设计做得足够好,可建造一个定制的太阳能充电站
  • 投资太阳能或风能套件,有时可用作专为电动自行车建造的充电站