ZHCAAG0B June 2014 – June 2021 DRV8300 , DRV8301 , DRV8301-Q1 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R
并非所有电动自行车都在电动机内提供多个齿轮。在这种情况下,电机的单个齿轮会降低效率,尤其是在爬山时。可变齿轮使爬山更容易,并会延长电机的使用寿命和提高其性能。汽车上的单个齿轮无法实现良好的爬坡和高效的最高速度。在爬坡和加速时为电机增加更多动力切实可行,但这并不是一种有效的方法
单速齿轮可能需要您携带更重且可能更昂贵的电池或电池组。此外,电动机过载会产生热量,这会造成能源的浪费,会损坏电子设备和电机,并缩短产品的使用寿命。有了齿轮,电机就可支持更好的性能,创造更高的效率,并有助于延长产品的使用寿命。