GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Designziele
| Spannungsquelle | AMC3330 Eingangsspannung | AMC3330 Ausgangsspannung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | VB | Resultierende VLL | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX |
| 277 VAC ∠0° |
277 VAC ∠120° |
±480 V | -1 V | +1 V | -2 V | +2 V |
Designbeschreibung
Dieser Schaltkreis führt eine isolierte Spannungsmessung von Leitung zu Leitung mithilfe des isolierten AMC3330-Verstärkers und eines Spannungsteilerschaltkreises durch. Die Line-to-Line-Messung erfolgt zwischen zwei 277 V-AC- Quellen, die um 120 Grad phasenverschoben sind. Der Spannungsteilerschaltkreis reduziert die Line-to-Line-Spannung von ±480 V auf ±1 V, was dem Eingangsspannungsbereich des AMC3330 entspricht. Der AMC3330 kann Differenzsignale von ±1 V mit einer festen Verstärkung von 2 V/V messen. Der AMC3330 weist eine differenzielle Eingangsimpedanz von 1,2 GΩ und einen niedrigen Eingangsruhestrom von 2,5 Na auf, welche die Erfassung von Signalen mit geringem Verstärkungsfehler und geringem Offset-Fehler in Hochspannungsanwendungen unterstützen.
Durch Verwendung der Split-Tap-Konfiguration in einem symmetrischen dreiphasigen Wechselspannungssystem sind zwei Line-to-Line-Spannungsmessungen ausreichend, um alle drei Line-to-Neutral-Spannungen durch Ableitung zu messen.
Designhinweise
Designschritte
DC-Übertragungskennlinie
Die folgende Abbildung zeigt den simulierten Differenzausgang des AMC3330 bei einem Eingang von ±800 V. Die Ausgangsspannung beträgt bei einer Eingangsspannung von 480 V ca. 2 V, wie auf der vorherigen Seite errechnet.
AC-Übertragungskennlinie
Die simulierte Verstärkung beträgt –47,62 dB und entspricht damit weitgehend der erwarteten Verstärkung für den Spannungsteiler und AMC3330.
Simulationsergebnisse
In der folgenden Simulation werden die Eingangs- und Ausgangssignale des AMC3330 gezeigt.
Designreferenzen
Design vorgestellter isolierter Operationsverstärker
| AMC3330 | |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | ±1 V |
| Nennverstärkung | 2 |
| Eingangswiderstand | 0,8 GΩ (Typ.) |
| Kleinsignalbandbreite | 375 kHz |
| Eingangs-Offsetspannung und Drift | ±0.3 mV (max), ±4 µV/°C (max) |
| Verstärkungsfehler und Drift | ±0.2% (max), ±45 ppm/°C (max) |
| Nichtlinearität und Drift | 0.02 % (max), ±0.4 ppm/°C (typ) |
| Isolierung transiente Überspannung | 6 kVPEAK |
| Arbeitsspannung | 1,2 kVRMS |
| Hohe Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit, CMTI | 85 kV/µs (min) |
| AMC3330 | |
Design alternativer isolierter Operationsverstärker
| ISO224B | |
|---|---|
| VDD1 | 4,5 V–18 V |
| VDD2 | 4,5 V–5,5 V |
| Eingangsspannungsbereich | ±12 V |
| Nennverstärkung | ⅓ |
| VOUT | Differenzieller ±4 V am Ausgang-Gleichtakt von VDD2/2 |
| Eingangswiderstand | 1,25 MΩ (typ.) |
| Kleinsignalbandbreite | 275 kHz |
| Eingangs-Offsetspannung und Drift | ±5 mV (max), ±15 µV/°C (max) |
| Verstärkungsfehler und Drift | ±0,3 % (max), ±35 ppm/°C (max) |
| Nichtlinearität und Drift | 0,01 % (max.), ±0,1 ppm/°C (typ) |
| Isolierung transiente Überspannung | 7 kVPEAK |
| Arbeitsspannung | 1,5 kVRMS |
| Hohe Gleichtakt-Transientenstörfestigkeit, CMTI | 55 kV/µs (min) |
| ISO224 | |