GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Die Produktfamilie AMC038x zeichnet sich durch geringere Größe, höhere Genauigkeit und einfache Integration aus. Dadurch eignet sie sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Hochspannungswiderstand ermöglicht eine branchenführende Genauigkeit von <1 % und eine um 50 % kleinere Platinengröße. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer End-of-Line-Kalibrierung. Solche Verbesserungen bestärken die Fähigkeit dieser isolierten Verstärker und Modulatoren, sich für Anwendungen in den Bereichen Hybrid- und Elektrofahrzeuge, Energieinfrastruktur und Motorantriebe gut zu eignen.