GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Abbildung 37 Geringerer Platzbedarf auf der PlatineDiskrete Hochspannungswiderstände können einen erheblichen Teil des Platzes auf der Leiterplatte verbrauchen. In der Regel werden Spannungsabfälle an einem einzelnen Widerstand durch die Hersteller begrenzt, und die Kunden bevorzugen die Verwendung von Widerständen mit kleinerem Platzbedarf, da Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit auf Platinenebene bestehen. Daher benötigt ein System bis zu 15 HV-Widerstände, um die Spannung zu senken und die Isolationswerte des Systems aufrechtzuerhalten. Im Gegensatz dazu integriert die Produktfamilie AMC038x HV-Widerstände in den Baustein, was ein einfacheres, kleineres Design bedeutet. Dies bietet einen Kriechstrecken- und Freiraum von 8 mm zwischen dem HV-Eingang und dem nächstgelegenen Pin. Wie in Abbildung 37gezeigt, verringert sich dadurch die Designgröße um mehr als 50 % und die Stücklistenanzahl erheblich.