GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Der in diesem Anwendungshinweis besprochene Inhalt gilt für alle isolierten Verstärker und isolierten Wandler mit integriertem DC/DC-Wandler der AMC3301-Familie, die in Tabelle 9aufgelistet sind.
| Baustein | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| AMC3301 | Verstärkter Isolationsverstärker | Strommessung, ±250 mV-Eingang |
| AMC3301-Q1 | Verstärkter Isolationsverstärker | Strommessung, ±250 mV-Eingang, Automobilindustrie |
| AMC3302 | Verstärkter Isolationsverstärker | Strommessung, ±50 mV-Eingang |
| AMC3302-Q1 | Verstärkter Isolationsverstärker | Strommessung, ±50 mV-Eingang, Automobilindustrie |
| AMC3330 | Verstärkter Isolationsverstärker | Spannungsmessung, ±1 V-Eingang |
| AMC3330-Q1 | Verstärkter Isolationsverstärker | Spannungsmessung, ±1 V-Eingang, Automobilindustrie |
| AMC3306M25 | Verstärkter isolierter Modulator | Strommessung, ±250 mV-Eingang |
| AMC3306M05 | Verstärkter isolierter Modulator | Strommessung, ±50 mV-Eingang |
| AMC3336 | Verstärkter isolierter Modulator | Spannungsmessung, ±1 V-Eingang |
| AMC3336-Q1 | Verstärkter isolierter Modulator | Spannungsmessung, ±1 V-Eingang, Automobilindustrie |