GERY022 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
Die Isolationsverstärker von Texas Instruments, wie beispielsweise der AMC1300B-Q1, AMC1300 und AMC1311 https://www.ti.com/product/AMC1311 verfügen über eine mehrjährige Erfahrung an Fortschritten bei der EMI-Leistung bei abgestrahlten Emissionen, darunter unter anderem: eine optimierte analoge Signalkette, eine engere Verwaltung der Energiemenge, die die Isolierungsbarriere durchquert, und eine OOK-Datenübertragung. Wie in Abbildung 54gezeigt haben diese Geräte hervorragende EMI-Störaussendungen Leistung, mit nur wenigen Hochfrequenz-abgestrahlte Emissionen sichtbar über dem Rauschboden der Kammer. Diese hochfrequenten Emissionen sind um 820 MHz mit 20 dB Reserve sichtbar und erstreckten sich bis zu 980 MHz mit 16 dB Reserve.
Abbildung 54 AMC1300B-Q1 CISPR 11 abgestrahlte Emissionen EMI-Scan