ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器用于编程访问器件控制寄存器时所使用的存储器地址。
PCI 寄存器偏移:14h
寄存器类型:读取/写入
默认值:0000 0000h
| 位编号 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31:0 | 地址 | rw | 存储器地址。该字段指示 TUSB73X0 的 64 位存储器地址的高 32 位。 |