ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
器件控制寄存器控制特定于 PCI Express 器件的参数。
PCI 寄存器偏移:78h
寄存器类型:读取/写入
默认值:2810h
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | INITIATE_FLR | rw | 初始功能级复位。写入 1b 会启动对该功能的功能级复位。软件从该位读取的值始终为 0b。 |
| 14:12 | MRRS | rw | 最大读取请求大小。该字段由主机软件编程,用于设置 TUSB73X0 可生成的读取请求的最大大小。该字段编码为: 000 – 128B 001 – 256B 010 – 512B(默认值) 011 – 1,024B 100 – 2,048B 101 – 4,096B 110 – 保留 111 – 保留 |
| 11 | ENS | rw | 使能无侦听。对于通过上游解码窗口映射至非 VC0 虚拟通道任意流量类的上游内存事务,控制其 TLP 标头内的无侦听标志的设置状态。 0 – 无侦听字段为 0 1 – 无侦听字段为 1(默认值) |
| 10 | APPE | rw | 辅助电源 PM 使能。该位仅通过全局复位进行复位。 |
| 9 | PFE | r | 幻影功能使能。由于 TUSB73X0 不支持幻影功能,因此该位为只读,值为零。 |
| 8 | ETFE | rw | 扩展标签字段使能。 |
| 7:5 | MPS | rw | 最大有效载荷大小。 |
| 4 | ERO | rw | 使能宽松排序。 |
| 3 | URRE | rw | 不支持的请求报告使能。 |
| 2 | FERE | rw | 致命错误报告使能。 |
| 1 | NFERE | rw | 非致命错误报告使能。 |
| 0 | CERE | rw | 可纠正错误报告使能。 |