ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
TUSB73x0 支持外部振荡器源或晶体单元。时钟源的频率可以为 48MHz。如果为 XI 而不是晶体提供时钟,XO 将保持开路,并且 VSSOSC 必须连接至 PCB 接地平面。否则,如果使用晶体,则连接需要遵循以下指南。
由于 XI 和 XO 耦合到 PCB 上的其他引线和电源,因此务必使它们尽可能短并远离任何开关引线。另外建议尽可能减小 XI 和 XO 之间的电容。这可以通过将 VSSOSC 引线连接至两个外部电容器 CL1 和 CL2 并使用干净的接地线对其进行屏蔽来实现。使用晶体时,VSSOSC 不得连接至 PCB 接地。
晶体的负载电容 (Cload) 因晶体供应商而异,它是从晶体处看到的整个振荡电路系统的总电容值。它包括两个外部电容器 CL1 和 CL2。