ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器用于系统和选件卡识别目的,某些操作系统可能需要它。该只读寄存器是子系统访问寄存器的直接反映;子系统访问寄存器为读取/写入寄存器,可通过 EEPROM(如果存在)初始化,也可通过 PCI 偏移 D0h 处的子系统别名寄存器写入。
PCI 寄存器偏移:2Eh
寄存器类型:只读
默认值:0000h
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |