ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器指示支持的 USB 2.0 端口数量及其端口号。
xHCI 扩展功能基址寄存器偏移:18h
寄存器类型:只读
默认值:0001 0X01h
| 位编号 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31:19 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 18 | IHI | r | 集成集线器已实现。该字段为 0,指示根集线器到外部端口的映射遵循 xHCI 规范中的默认映射。 |
| 17 | HSO | r | 仅限高速。该字段为 0,指示 USB 2.0 端口支持低速、全速和高速。 |
| 16 | L1C | r | L1 功能。该字段为 1,指示 TUSB73X0 支持 USB 2.0 链路电源管理 L1 状态。 |
| 15:8 | COMPATIBLE_PORT_CNT | r | 兼容端口数。对于 TUSB7340,该字段为 04h,指示支持 4 个 USB 2.0 个端口。对于 TUSB7320,该字段为 02h,指示支持 2 个 USB 2.0 个端口。 |
| 7:0 | COMPATIBLE_PORT_OFF | r | 兼容端口偏移。该字段为 01h,指示第一个 USB 2.0 端口为端口 1。 |