ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
实现了一个串行 EEPROM 接口,用于预加载多个寄存器。通过该 EEPROM 加载的寄存器及相应位见表 6-4。
| 串行 EEPROM 字地址 | 字节说明 |
|---|---|
| 00h | TUSB73X0 功能指示器 (00h) |
| 01h | 字节数 (19h) |
| 02h | PCI D0h、子系统供应商 ID、字节 0 |
| 03h | PCI D1h、子系统供应商 ID、字节 1 |
| 04h | PCI D2h、子系统 ID、字节 0 |
| 05h | PCI D3h、子系统 ID、字节 1 |
| 06h | PCI D4h、通用控制 0、字节 0 |
| 07h | PCI D5h、通用控制 0、字节 1 |
| 08h | PCI D8h、通用控制 1、字节 0 |
| 09h | PCI DCh、通用控制 2、字节 0 |
| 0Ah | PCI E0h、USB 控制、字节 0 |
| 0Bh | PCI E1h、USB 控制、字节 1 |
| 0Ch | PCI E2h、USB 控制、字节 2 |
| 0Dh | PCI E3h、USB 控制、字节 3 |
| 0Eh | PCI E4h、去加重和摆幅控制、字节 0 |
| 0Fh | PCI E5h、去加重和摆幅控制、字节 1 |
| 10h | PCI E6h、去加重和摆幅控制、字节 2 |
| 11h | PCI E7h、去加重和摆幅控制、字节 3 |
| 12h | PCI E8h、均衡器控制、字节 0 |
| 13h | PCI E9h、均衡器控制、字节 1 |
| 14h | PCI EAh、均衡器控制、字节 2 |
| 15h | PCI EBh、均衡器控制、字节 3 |
| 16h | PCI ECh、自定义 PHY 发送/接收控制、字节 0 |
| 17h | PCI EDh、自定义 PHY 发送/接收控制、字节 1 |
| 18h | PCI EEh、自定义 PHY 发送/接收控制、字节 2 |
| 19h | PCI EFh、自定义 PHY 发送/接收控制、字节 3 |
| 1Ah | PCI 61h、帧长度调节寄存器 |
| 1Bh | 列表结束指示器 (80h) |
为了使主机控制器能够从串行 EEPROM 正确加载初始化值,必须严格遵循此格式。对 EEPROM 进行编程时,必须考虑所有字节位置。
主机控制器在目标地址 1010 000b 上对串行 EEPROM 进行寻址。该目标地址已在内部硬接线,系统设计人员无法更改。因此,EEPROM 的三个硬件地址位均连接到 VSS 以实现该地址。示例应用电路(图 6-2)中的串行 EEPROM 假定高位地址半字节为 1010b。较低的三个地址位是芯片的终端输入,示例应用显示这些终端输入连接到 VSS。
在 EEPROM 下载操作期间,串行总线控制和状态寄存器中的位 4 (ROMBUSY) 被置为有效。下载完成后,可以监视串行总线控制和状态寄存器中的位 0 (ROM_ERR),以验证下载是否成功。