ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
| 寄存器名称 | 偏移 | |
|---|---|---|
| 下一功能偏移/功能版本 | PCI Express 高级错误报告功能 ID | 100h |
| 无法纠正错误状态寄存器 | 104h | |
| 无法纠正错误掩码寄存器 | 108h | |
| 无法纠正错误严重性寄存器 | 10Ch | |
| 可纠正错误状态寄存器 | 110h | |
| 可纠正错误掩码寄存器 | 114h | |
| 高级错误功能和控制寄存器 | 118h | |
| 标头日志寄存器 | 11Ch | |
| 标头日志寄存器 | 120h | |
| 标头日志寄存器 | 124h | |
| 标头日志寄存器 | 128h | |
| 保留 | 12Ch-14Fh | |
| 下一功能偏移/功能版本 | 设备序列号功能 ID | 150h |
| 序列号寄存器(低位 DW) | 154h | |
| 序列号寄存器(高位 DW) | 158h | |
| 保留 | 15C-FFFh | |