ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
主机控制器包含 1.1V 和 3.3V 两种电源终端。以下加电和下电序列描述了如何向这些终端供电。
此外,主机控制器具有三种复位:PERST#、GRST# 和内部上电复位。下一节将详细介绍这些复位。以下加电和下电序列描述了 PERST# 如何施加到主机控制器。
PCI Express 基准时钟 (PCIE_REFCLK) 的应用对加电/下电序列很重要,以下加电和下电描述将对其进行介绍。