ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
链路状态寄存器指示 PCI Express 链路的当前状态。
PCI 寄存器偏移:82h
寄存器类型:只读
默认值:101xh
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | LINK_ABS | r | 链路自主带宽状态。该位无功能、只读、值为零。 |
| 14 | LINK_BMS | r | 链路带宽管理状态。该位无功能、只读、值为零。 |
| 13 | DLL_ACTIVE | r | 数据链路层激活。该位无功能、只读、值为零。 |
| 12 | SCC | r | 插槽时钟配置。该位为 1,因为 TUSB73X0 使用平台提供的 100MHz 差动基准时钟。 |
| 11 | LT | r | 链路训练。该位无功能、只读、值为零。 |
| 10 | TE | r | 重新训练链路。该位无功能、只读、值为零。 |
| 9:4 | NLW | r | 协商的链路宽度。该字段为只读,值为 000001b,指示信道宽度为 1x。 |
| 3:0 | LS | r | 链路速度。该字段指示协商的链路速度。 |