ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该只读寄存器指示与 PCI 电源管理相关的 TUSB73X0 功能。
PCI 寄存器偏移:42h
寄存器类型:只读
默认值:xxx3h
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15:11 | PME_SUPPORT | r | PME# 支持。这个五位字段指示 TUSB73X0 可以在哪些电源状态中置位 PME#。如果 AUX_DET 引脚为 1,则该字段为 11111。如果 AUX_DET 引脚为 0,则该字段为 01111。 |
| 10 | D2_SUPPORT | r | 该位在读取时返回 1,指示该功能支持 D2 器件电源状态。 |
| 9 | D1_SUPPORT | r | 该位在读取时返回 1,指示该功能支持 D1 器件电源状态。 |
| 8:6 | AUX_CURRENT | r | 3.3 Vaux 辅助电源电流要求。如果 AUX_DET 引脚为 1,则该字段为 010。如果 AUX_DET 引脚为 0,则该字段为 000。 |
| 5 | DSI | r | 特定于器件的初始化。该位在读取时返回 0,指示在通用类驱动程序能够使用 TUSB73X0 之前,不需要超越标准 PCI 配置标头进行特殊初始化。 |
| 4 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 3 | PME_CLK | r | PME# 时钟。 |
| 2:0 | PM_VERSION | r | 电源管理版本。该字段返回 3'b011,指示兼容 Rev 1.2。 |