ZHCS103R March 2011 – August 2026 TUSB7320 , TUSB7340
PRODUCTION DATA
该寄存器用于在 BIOS 和操作系统之间协调主机控制器的所有权。
xHCI 扩展功能基址寄存器偏移:00h
寄存器类型:只读、读取/写入
默认值:0000 0201h
| 位编号 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位编号 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 复位状态 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 位 | 字段名称 | ACCESS | 说明 |
|---|---|---|---|
| 31:25 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 24 | HC_OS_SEMA | rw | HC OS 拥有的信标。 |
| 23:17 | RSVD | r | 保留。读取时返回零。 |
| 16 | HC_BIOS_SEMA | rw | HC BIOS 拥有的信标。 |
| 15:8 | NEXT_CAP | r | 下一功能指针。该字段为 04h,指示 USB 2.0 对应的 xHCI 支持协议功能从相对于 xHCI 扩展功能基址的偏移 10h 处开始。 |
| 7:0 | CAPABILITY_ID | r | 功能 ID。该字段为 01h,将该功能标识为 USB 传统支持功能。 |