ZHCSB89H May 2013 – December 2021 TPS65310A-Q1
PRODUCTION DATA
此器件采用一个高压降压控制器进行预稳压,并结合使用两个降压转换器和一个升压转换器进行后稳压。进一步集成的低压降稳压器 (LDO) 整合了电源的概念,提供了一套带有五个独立电压轨的灵活系统设计。此器件提供一个低功率状态(所有电源轨关闭时的 LPM0)来在系统一直连接至电池线路时减少流耗。所有输出受过载和过热保护。
外部 PMOS 保护功能使器件能够承受高达 80V 的瞬态电压。该外部 PMOS 还可用于安全关键型应用,以在其中一个电源轨出现故障(欠压、过压或过流)时保护系统。
内部软启动可确保所有电源的启动都能够得到控制。每个电源的输出电压均可通过外部电阻网络设置进行调节。