ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
就针对多相堆叠的 OC 故障、OT 故障和热关断的响应而言,关断响应的优先级最高,其次是重启响应。继续运行而不中断的响应具有最低优先级。
当多个故障快速连续发生时,第一个故障的出现可能会掩盖第二个故障。如果要检测的第一个故障配置为继续运行而不中断,而第二个故障配置为关断和重启,则第二个故障将关断,但无法按编程的方式重启。
| 故障或警告 | 编程 | 故障响应设置 | FET 行为 | 在 tON_RISE 期间有效 | SMB_ALRT | 可屏蔽 | PGOOD 逻辑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部 OT 故障 | Topic Link Label7.6.42 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 两个 FET 均关断,重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| 内部 OT 警告 | Topic Link Label7.6.44 | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高电平 |
| 忽略故障 | |||||||
| TSD | 在内部固定阈值 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 两个 FET 均关断,重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | ||||||
| 高电平 | |||||||
| 低侧 OC 故障 | Topic Link Label7.6.39 | 关断 | 3 个 PWM 计数,然后两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 3 个 PWM 计数,然后两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| 低侧 OC 警告 | Topic Link Label7.6.41 | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高电平 |
| 忽略故障 | |||||||
| 负 OC 故障(优先级低于 OVF) | 不适用 | 启用 | 关闭 LS FET | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 禁用 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| 高侧 OC 故障 | Topic Link Label7.6.39 | 关断 | 3 个周期的逐脉冲电流限制,然后两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 3 个周期的逐脉冲电流限制,然后两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| Vout OV 故障 | Topic Link Label7.6.33 | 关断 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断 | 否 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断,在 [DELAY] * tON_RISE 后重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| VOUT OVF 修复 | Topic Link Label7.6.33 | 关断 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | LS FET 锁存或开启,直到 VOUT 达到 200mV/VOUT_SCALE_LOOP;HS FET 关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| Vout OV 警告 | Topic Link Label7.6.35 | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 否 | 是 | 是 | 高电平 |
| 忽略故障 | |||||||
| Vout UV 故障 | Topic Link Label7.6.37 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 否 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| Vout UV 警告 | Topic Link Label7.6.36 | 发生故障时关断或重启 | FET 仍由 PWM 控制 | 否 | 是 | 是 | 低电平 |
| 忽略故障 | |||||||
| tON MAX 故障 | Topic Link Label7.6.50 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 两个 FET 均关断,在 [DELAY]*tON_RISE 后重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| PVin UVLO | Topic Link Label7.6.28、Topic Link Label7.6.29 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| PVIN OV 故障 | Topic Link Label7.6.45 | 关断 | 两个 FET 均关断 | 是 | 是 | 是 | 低电平 |
| 重启 | 两个 FET 均关断,重启 | ||||||
| 忽略 | FET 仍由 PWM 控制 | 高电平 | |||||
| BCX_fault | 不适用 | 不适用 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | 是 | 是 | 高电平 |
| Pin_Strap_NonConverge | 不适用 | VSEL | 两个 FET 均关断,拉低 VSHARE | 否(在 tON_RISE 之前有效) | N | 不适用 | 低电平 |
| MSEL1 | |||||||
| MSEL2 | |||||||
| ADRSEL | |||||||
| SYNC_Fault | 不适用 | 环路主器件或独立器件 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | N | 不适用 | 高电平 |
| 从器件 | 两个 FET 均关断,拉低 VSHARE | ||||||
| 低电平 | |||||||
| SYNC_High/Low | 不适用 | 环路主器件或独立器件 | FET 仍由 PWM 控制 | 是 | N | 不适用 | 高电平 |
| 从器件 | 两个 FET 均关断,拉低 VSHARE | ||||||
| 低电平 |