ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
MSEL1 引脚对 Topic Link Label7.6.74 和 Topic Link Label7.6.27 进行编程。MSEL1 的电阻分压器分压比使用表 7-8 选择标称开关频率:
| 电阻分压器代码 | COMPENSATION_CONFIG(配置 #) | FREQUENCY_SWITCH 值 (kHz) |
|---|---|---|
| 无(BP1V5 无电阻) | 7 - 25(选择值) | 550 |
| 0 | 0 – 15 | 275 |
| 1 | 16-31 | |
| 2 | 0 – 15 | 325 |
| 3 | 16-31 | |
| 4 | 0 – 15 | 450 |
| 5 | 16-31 | |
| 6 | 0 – 15 | 550 |
| 7 | 16-31 | |
| 8 | 0 – 15 | 650 |
| 9 | 16-31 | |
| 10 | 0 – 15 | 900 |
| 11 | 16-31 | |
| 12 | 0 – 15 | 1100 |
| 13 | 16-31 | |
| 14 | 0 – 15 | 1500 |
| 15 | 16-31 |
适用于 MSEL1 的与接地电阻器选择 Topic Link Label7.6.74 值,以对以下电压环路和电流环路增益进行编程。对于 EEPROM 代码以外的选项(MSEL1 短接至 AGND 或 MSEL1 至 AGND 电阻器代码 0),电流和电压环路零点和极点频率与编程的开关频率成比例。电流环路极点频率的比例约为开关频率,而电流环路零点的比例约为开关频率的 1/20。电压环路极点位于大约 ½ 的开关频率,电压环路零点位于大约 1/100 的开关频率。
| 电阻器代码 | 补偿(不分频) | 补偿(偶数分频器) | 补偿(奇数分频器) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 # | I 开环增益 | V 开环增益 | 配置 # | I 开环增益 | V 开环增益 | 配置 # | I 开环增益 | V 开环增益 | |
| 短路 | 3 | 2 | 2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 浮点 | EEPROM | EEPROM | EEPROM | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | EEPROM | EEPROM | 16 | 5 | 0.5 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 17 | 5 | 1 |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 |
| 3 | 10 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | 4 |
| 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 5 | 8 |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 21 | 6 | 0.5 |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0.5 | 22 | 6 | 1 |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 23 | 6 | 2 |
| 8 | 17 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 24 | 6 | 4 |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 25 | 6 | 8 |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 26 | 7 | 0.5 |
| 11 | 20 | 5 | 8 | 11 | 4 | 0.5 | 27 | 7 | 1 |
| 12 | 22 | 6 | 1 | 12 | 4 | 1 | 28 | 7 | 2 |
| 13 | 23 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 | 20 | 7 | 4 |
| 14 | 24 | 6 | 4 | 14 | 4 | 4 | 30 | 7 | 8 |
| 15 | 25 | 6 | 8 | 15 | 4 | 8 | 21 | 10 | 2 |
使用电阻器接地代码和电阻分压器代码,使用查找表选择合适的电阻器。