ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 44h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,是否绝对根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 命令设置检测或输出引脚上的会导致输出电压故障的输出电压值。VOUT_UV_FAULT_LIMIT 设置相对于当前 VOUT_COMMAND 的欠压阈值。使用绝对格式时,对 VOUT_COMMAND 的更新不会更新 VOUT_UV_FAULT_LIMIT。
在触发欠压故障情况时,TPS546B24A 会根据 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 进行响应。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_UVF(高字节) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_UVF(低字节) | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15:0 | VOUT_UVW | RW | NVM | 设置欠压故障限制。格式根据 VOUT_MODE 而定 |
硬件映射和支持的值
VOUT_UV_FAULT_LIMIT 的硬件实现形式为相对于电流输出电压目标的固定百分比。根据 VOUT_MODE 设置,向 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 写入的值必须映射到硬件百分比。
如果编程值与硬件的某个相对值不完全相等,将向下舍入为硬件支持的下一个可用的相对值。硬件支持的值范围是 VOUT_COMMAND 的 60% 至 95%,步长为 2.5%。
尝试向 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546B24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。