ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 03h |
| 写入事务: | 发送字节 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 无数据 |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
CLEAR_FAULTS 是一个用于清除已设置的所有故障位的相控命令。该命令同时清除所选相位的所有状态寄存器中的所有位,如果 PHASE = FFh,则清除所有相位。同时,如果 SMB_ALERT# 生效,该器件会释放其 SMB_ALERT# 信号输出。CLEAR_FAULTS 是不带数据的只写命令。
Topic Link Label7.6.4 命令不会导致已针对故障情况锁闭的单元重新启动。如果在清除该位后故障仍然存在,则会立即再次设置故障位并通过常规方式通知主机。
如果该器件响应来自主机的警报响应地址 (ARA),它将清除 SMB_ALERT#,但不会清除一个或多个违规状态位(因为它已成功通知主机,然后期望主机正确处理中断)。原始故障以及在 SMB_ALERT# 初次生效与该器件成功响应 ARA 之间发生的任何其他来源的故障经清除(通过 CLEAR_FAULTS、OFF-ON 切换或电源复位)后才允许任何这些来源重新触发 SMB_ALERT#。但是,仅在 ARA 之后才激活的故障源会触发 SMB_ALERT#。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| CLEAR_FAULTS | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |