ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
可使用 VSEL 引脚设置输出电压。VSEL 的电阻分压比根据表 7-12 对 VOUT_COMMAND 范围、VOUT_SCALE_LOOP 分压器、VOUT_MIN和 VOUT_MAX 电平进行编程。为所需的 VOUT 范围选择电阻分压器代码。对于此 1.2V 输出示例,可以使用电阻分压器代码 4 或连接到 AGND。
选择 VOUT 范围的电阻分压器代码后,使用表 7-13 中的 VOUT_COMMAND 失调电压和 VOUT_COMMAND 阶跃选择连接至 AGND 的电阻器代码。要计算连接到 AGND 的电阻器代码,请从目标输出电压中减去 VOUT_COMMAND 失调电压,然后除以 VOUT_COMMAND 阶跃。在本示例中,使用了一个连接到 AGND 的电阻器,结果为代码 14。在 VSEL 处连接到 AGND 的 68.1kΩ 电阻器可对所需设置进行编程。