ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
CMD 地址 | 27h |
写入事务: | 写入字 |
读取事务: | 读取字 |
格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
相控: | 否 |
NVM 备份: | EEPROM |
更新: | 动态 |
VOUT_TRANSITION_RATE 设置在正常电源转换期间发生任何输出电压变化的压摆率。当命令器件打开或关闭时,此命令的变化率不适用。单位为 mV/μs。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
VOTR_EXP | VOTR_MAN | ||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
VOTR_MAN |
说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15:11 | VOTR_EXP | RW | 11100b | 线性格式二进制补码指数。指数 = -4,LSB = 0.0625mV/μs |
10:0 | VOTR_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
根据 TPS546B24A 产品规格,支持以下压摆率(请参阅下表)。请注意,最小值和最大值之间的每个二进制值都是可写和可读的,但实际输出电压压摆率设置为最接近的受支持值。
VOUT_TRANSITION RATE 可编程为 0.067mV/µs 至 15.933mV/µs 的值。
尝试向 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546B24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。