ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
表 7-17 和表 7-18 以欧姆为单位提供底部电阻器(引脚到 AGND)值,以欧姆为单位提供顶部电阻器(引脚到 BP1V5)值。选择顶行中包含所需 R2G 代码的列,最左侧列中包含所需电阻分压器代码的行。引脚到 AGND 电阻值是所需 R2G 代码下第一列中突出显示的行中的电阻值。如果使用了引脚对 BP1V5 电阻器值,则为行中的电阻器值,从所需 R2G 代码和电阻器下最左侧列中的所需分压器代码开始。为了确保在工作温度和产品寿命期间进行精确的引脚检测,应使用容差为 1% 或更佳的电阻器。
R2G 代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rbot → | 4640 | 5620 | 6810 | 8250 | 10000 | 12100 | 14700 | 17800 |
分压器代码 (↓) | BP1V5 电阻器值 (Ω) | |||||||
0 | 21500 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 | 56200 | 68100 | 82500 |
1 | 15400 | 18700 | 22600 | 27400 | 33200 | 40200 | 48700 | 59000 |
2 | 11500 | 14000 | 16900 | 20500 | 24900 | 30100 | 36500 | 44200 |
3 | 9090 | 11000 | 13300 | 16200 | 19600 | 23700 | 28700 | 34800 |
4 | 7150 | 8660 | 10500 | 12700 | 15400 | 18700 | 22600 | 27400 |
5 | 5620 | 6810 | 8250 | 10000 | 12100 | 14700 | 17800 | 21500 |
6 | 4640 | 5620 | 6810 | 8250 | 10000 | 12100 | 14700 | 17800 |
7 | 3830 | 4640 | 5620 | 6810 | 8250 | 10000 | 12100 | 14700 |
8 | 3160 | 3830 | 4640 | 5620 | 6810 | 8250 | 10000 | 12100 |
9 | 2610 | 3160 | 3830 | 4640 | 5620 | 6810 | 8250 | 10000 |
10 | 2050 | 2490 | 3010 | 3650 | 4420 | 5360 | 6490 | 7870 |
11 | 1620 | 1960 | 2370 | 2870 | 3480 | 4220 | 5110 | 6190 |
12 | 1270 | 1540 | 1870 | 2260 | 2740 | 3320 | 4020 | 4870 |
13 | 953 | 1150 | 1400 | 1690 | 2050 | 2490 | 3010 | 3650 |
14 | 715 | 866 | 1050 | 1270 | 1540 | 1870 | 2260 | 2740 |
15 | 511 | 619 | 750 | 909 | 1100 | 1330 | 1620 | 1960 |
R2G 代码 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Rbot → | 21500 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 | 56200 | 68100 | 82500 |
分压器代码 (↓) | BP1V5 电阻器值 (Ω) | |||||||
0 | 100000 | 121000 | 147000 | 178000 | 215000 | 261000 | 316000 | 402000 |
1 | 71500 | 86600 | 105000 | 127000 | 154000 | 187000 | 226000 | 274000 |
2 | 53600 | 64900 | 78700 | 95300 | 115000 | 140000 | 169000 | 205000 |
3 | 42200 | 51100 | 61900 | 75000 | 90900 | 110000 | 133000 | 162000 |
4 | 33200 | 40200 | 48700 | 59000 | 71500 | 86600 | 105000 | 127000 |
5 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 | 56200 | 68100 | 82500 | 100000 |
6 | 21500 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 | 56200 | 68100 | 82500 |
7 | 17800 | 21500 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 | 56200 | 68100 |
8 | 14700 | 17800 | 21500 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 | 56200 |
9 | 12100 | 14700 | 17800 | 21500 | 26100 | 31600 | 38300 | 46400 |
10 | 9530 | 11500 | 14000 | 16900 | 20500 | 24900 | 30100 | 26500 |
11 | 7500 | 9090 | 11000 | 13300 | 16200 | 19600 | 23700 | 28700 |
12 | 5900 | 7150 | 8660 | 10500 | 12700 | 15400 | 18700 | 22600 |
13 | 4420 | 5360 | 6490 | 7870 | 9530 | 11500 | 14000 | 16900 |
14 | 3320 | 4020 | 4870 | 5900 | 7150 | 8660 | 10500 | 12700 |
15 | 2370 | 2870 | 3480 | 4220 | 5110 | 6190 | 1500 | 9090 |