ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 45h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 指示器件执行何种操作来响应输出欠压故障。在触发过压故障时,TPS546B24A 根据以下数据字节做出响应,并执行以下操作:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VO_UV_RESP | VO_UV_RETRY | VO_UV_DLY | |||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
7:6 | VO_UV_RESP | RW | NVM | 输出欠压响应 00b:忽略。不间断地继续运行。 01b:延迟(由 VO_UV_DELY 设置)后关断 10b:立即关断 其他:无效/不受支持 |
5:3 | VO_UV_RETRY | RW | NVM | 输出欠压重试 0d:不尝试重新启动(锁闭)。 1d-6d:关断后,等待一个断续周期,然后尝试重新启动多达 1 - 6 次。在尝试 1 - 6 次重新启动失败后,不再尝试重新启动(锁闭)。 7d:关断后,等待一个断续周期,然后尝试无限次重新启动,直到收到关闭命令或实现成功启动。 |
2:0 | VO_UV_DLY | RW | NVM | 延迟后响应的输出欠压延迟时间以及断续时间 0d:关断延迟为三个 PWM_CLK,断续等于 TON_RISE 1d:关断延迟为三个 PWM_CLK,断续等于 TON_RISE 2d - 4d:关断延迟为五个 PWM_CLK,断续等于 TON_RISE 的 2 - 4 倍 5d - 7d:关断延迟为九个 PWM_CLK,断续等于 TON_RISE 的 5 - 7 倍 |
尝试向 Topic Link Label7.6.38 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546B24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。