ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 98h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 否 |
| 最大事务时间: | 0.25ms |
Topic Link Label7.6.67 命令读取器件符合的 PMBus 修订版。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| PART_I | PART_II | ||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
7:4 | PART_I | R | 0011b | 0011b:符合 PMBus 修订版 1.3 第 1 部分 |
3:0 | PART_II | R | 0011b | 0011b:符合 PMBus 修订版 1.3 第 2 部分 |
尝试写入只读命令会导致 CML:无效命令 (IVC) 故障情况,TPS546B24A 响应如下: