ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
TPS546B24A 可编程为单输出多相器件堆栈的独立器件(单输出、单相)主器件或从器件,以连接多相栈主器件。表 7-5 中详细介绍了每种配置的推荐引脚连接。
| 引脚 | 独立式 | 主控 | 受控 |
|---|---|---|---|
| GOSNS | 输出调节点处的接地 | 输出调节点处的接地 | BP1V5 |
| VOSNS | 输出调节点处的 Vout | 输出调节点处的 Vout | 悬空或连接到分压器以监控其他电压 |
| EN/UVLO | 使能/控制或 PVIN 上的电阻分压器 | 使能/控制或 PVIN 上的电阻分压器 | 连接到主器件的 EN/UVLO |
| MSEL1 | Topic Link Label7.5.2.1 | Topic Link Label7.5.2.1 | 短接至 PGND(散热焊盘) |
| MSEL2 | Topic Link Label7.5.2.2 | Topic Link Label7.5.2.2 | Topic Link Label7.5.2.5 |
| VSEL | Topic Link Label7.5.2.3 | Topic Link Label7.5.2.3 | 短接至 PGND(散热焊盘) |
| ADRSEL | Topic Link Label7.5.2.4 | Topic Link Label7.5.2.4 | 短接至 PGND(散热焊盘) |
| VSHARE | 悬空或通过电容器旁路至 AGND | 连接到从器件的 VSHARE | 连接到主器件的 VSHARE |
| SYNC | 浮点或外部同步 | 外部同步或从同步 | 连接到主器件的 SYNC |
| PMB_CLK | 如果未使用,则连接到系统 PMBus 或 PGND(散热焊盘) | 如果未使用,则连接到系统 PMBus 或 PGND(散热焊盘) | 短接至 PGND(散热焊盘) |
| PMB_DATA | 如果未使用,则连接到系统 PMBus 或 PGND(散热焊盘) | 如果未使用,则连接到系统 PMBus 或 PGND(散热焊盘) | 短接至 PGND(散热焊盘) |
| SMB_ALRT | 如果未使用,则连接到系统 PMBus 或 PGND(散热焊盘) | 如果未使用,则连接到系统 PMBus 或 PGND(散热焊盘) | 短接至 PGND(散热焊盘) |
| BCX_CLK | 短接至 PGND(散热焊盘) | 连接到从器件 BCX_CLK | 连接到主器件的 BCX_CLK |
| BCX_DAT | 短接至 PGND(散热焊盘) | 连接到从器件 BCX_DAT | 连接到主器件的 BCX_DAT |
| PGOOD/RST_B | 如果未使用,则连接到系统 PGD 或 RESET# 或 PGND(散热焊盘) | 如果未使用,则连接到系统 PGD 或 RESET# 或 PGND(散热焊盘) | 短接至 PGND(散热焊盘) |