ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | EDh |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
MFR_SPECIFIC_29 用于配置其他设置。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | |||||||
| PEC | RESET_CNT | RESET_FLT | RESET# | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | |||||||
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | PULLUP# | FLT_CNT | ADC_RES | ||||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15 | PEC | RW | NVM | 0b:PEC 可选。将处理接收到的没有 PEC 字节的事务。 1b:需要 PEC。在 Topic Link Label7.6.60 中,接收到的没有 PEC 字节的事务将作为 COMS_FAIL 被拒绝。 |
14 | RESET_CNT | RW | NVM | 0b:关断后,VOUT_COMMAND 将保持不变。 1b:在控制或 OPERATION 关断时,VOUT_COMMAND 将更改为 VBOOT。 |
13 | RESET_FLT | RW | NVM | 0b:故障重启后,VOUT_COMMAND 将保持不变。 1b:当故障重试设置为故障后重试时,在从故障中重新启动时 VOUT_COMMAND 将更改为 VBOOT。 |
12 | RESET# | RW | NVM | 设置 PGD/RESET_B 引脚的功能。 0b:PgD/RESET_B 用作 PGOOD,并禁用内部上拉。 1b:PGD/RESET_B 用作 RESET#,内部上拉由位 3 PULLUP# 设置。 |
11:3 | 保留 | RW | NVM | 保留。必须是 000000000b |
3 | PULLUP# | RW | NVM | 当 RESET# = 1b 时,设置 PGD/RESET_B 引脚的上拉。 0b:当 RESET# = 1b 时,启用 PGD/RESET_B 引脚的内部上拉。 1b:当 RESET# = 1b 时,禁用 PGD/RESET_B 引脚的内部上拉。 |
2 | FLT_CNT | RW | NVM | 0b:故障计数器在无故障的 PWM 周期上倒计时一个周期 1b:故障计数器在无故障的 PWM 周期上将计数器复位为 0 |
1:0 | ADC_RES | RW | NVM | ADC 分辨率控制 00b:将 ADC 分辨率设置为 12 位 01b:将 ADC 分辨率设置为 10 位 10b:将 ADC 分辨率设置为 8 位 11b:将 ADC 分辨率设置为 6 位 |