ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | F1h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| 相位控制: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
SIMULATE_FAULT 将允许用户通过触发控制它的检测电路的输出来仿真故障和警告条件。可以一次仿真多个故障。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| W/R | W/R | W/R | W/R | W/R | W/R | W/R | W/R |
| FAULT_PERSIST | SIM_TEMP_OTF | 保留 | SIM_IOUT_OCF | SIM_VIN_OFF | SIM_VIN_OVF | SIM_VOUT_UVF | SIM_VOUT_OVF |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W/R | W/R | W/R | W/R | W/R | W/R | W/R | W/R |
| WARN_PERSIST | 保留 | 保留 | SIM_IOUT_OCW | SIM_VIN_UVW | 保留 | SIM_VOUT_UVW | SIM_VOUT_OVW |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15 | FAULT_PERSIST | W/R | 0b | 0b:仿真的故障在一次故障响应后自动消除。 1b:仿真的故障会一直存在,直到再次写入 SIMULATE_FAULTS。 |
14 | SIM_TEMP_OTF | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:仿真过热故障 |
13 | 保留 | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:未使用 |
12 | SIM_IOUT_OCF | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:仿真输出电流过流故障。 |
11 | SIM_VIN_OFF* | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:仿真 PVIN 欠压锁定。 |
10 | SIM_VIN_OVF | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:仿真 PVIN 过压故障。 |
9 | SIM_VOUT_UVF | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:仿真 VOUT 欠压故障。 |
8 | SIM_VOUT_OVF* | W/R | 0b | 0b:没有变化,1b:仿真 VOUT 过压故障。 |
7 | WARN_PERSIST | W/R | 缺省设置 | 0b:仿真的警告在一次故障响应后自动消除。 1b:仿真的警告会一直存在,直到再次写入 SIMULATE_FAULTS。 |
6 | 保留 | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:未使用 |
5 | 保留 | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:未使用 |
4 | SIM_IOUT_OCW | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:仿真输出电流过流警告。 |
3 | SIM_VIN_UVW | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:仿真 PVIN 欠压警告。 |
2 | 保留 | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:未使用 |
1 | SIM_VOUT_UVW | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:仿真 VOUT 欠压警告。 |
0 | SIM_VOUT_OVW | W/R | 缺省设置 | 0b:没有变化,1b:仿真 VOUT 过压警告。 |
*在禁用转换的情况下,仅允许 SIM_VIN_OFF 和 SIM_VOUT_OVF 触发其模拟比较器。所有其他故障(包括 SIM_TEMP_OTF 和 SIM_VIN_OVF)仅在启用转换时才进行仿真,以便在选择 FAULT_PERSIST 时允许这些故障仿真重复的关断和重启响应。