ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | DBh |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取块 |
| 格式: | 无符号二进制(7 字节) |
| 相位控制: | 否 |
| NVM 备份: | 否 |
STATUS_ALL 提供一个 7 字节的 STATUS 命令代码块。这可以减少读取多个故障的总线利用率。
| 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_MFR | |||||||
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_OTHER | |||||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_CML | |||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_TEMPERATURE | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_INPUT | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_IOUT | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_VOUT | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
55:48 | STATUS_ MFR | R | 当前状态 | STATUS_ MFR |
47:40 | STATUS_ OTHER | R | 当前状态 | STATUS_ OTHER |
39:32 | STATUS_ CML | R | 当前状态 | STATUS_ CML |
31:24 | STATUS_ TEMPERATURE | R | 当前状态 | STATUS_ TEMPERATURE |
23:16 | STATUS_ INPUT | R | 当前状态 | STATUS_ INPUT |
15:8 | STATUS_ IOUT | R | 当前状态 | STATUS_ IOUT |
7:0 | STATUS_ VOUT | R | 当前状态 | STATUS_ VOUT |
尝试写入只读命令会导致 CML:无效命令 (IVC) 故障情况,TPS546B24A 响应如下:
写入到 STATUS_ALL 不会清除已置位的状态位。