ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 35h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VIN_ON 命令设置单元应开始电源转换的输入电压值(以伏特为单位)。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VON_EXP | VON_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VON_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
15:11 | VON_EXP | RW | 11110b | 线性格式二进制补码指数,-2 |
10:0 | VON_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数。更多信息,请参阅以下文字。 |
尝试向 Topic Link Label7.6.28 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546B24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
命令解析和 NVM 存储/恢复行为
Topic Link Label7.6.28 和 Topic Link Label7.6.29 具有有限的硬件范围和分辨率以及有限的 NVM 分配。虽然该命令将接受有效范围内的任何二进制值,但硬件分辨率未精确表示的值将向下舍入到下一个支持的阈值,以便进行实施或在上电复位或 Topic Link Label7.6.8 期间从 NVM 恢复。Topic Link Label7.6.28 硬件支持 2.50V 至 15.75V 范围内步长为 0.25V 的所有值。
请注意,在上电复位后检测到的输入电压首次超过 VIN_ON 阈值之前会屏蔽 LOW_VIN 故障情况。控制/使能引脚会切换且 EEPROM 存储/恢复操作不会复位该屏蔽。