ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 80h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| 相控: | 是 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_MFR_SPECIFIC 命令返回一个数据字节,其中包含有关通信、逻辑和存储器的内容,如下所示。通过 CLEAR_FAULTS 或通过分别向 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器中的各位置写入 1b,可以清除所有受支持的位,如 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2.4 节所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | R | R | RW | RW | RW | R |
| POR | 自身 | 0 | 0 | RESET | BCX | SYNC | 0 |
| 图例:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | POR | RW | 0b | 0:未检测到上电复位故障。 1:检测到上电复位故障。 在以下情况下必须设置该位:加电自检内部修整值检查、USER_STORE NVM 校验和或引脚检测功能报告了无效结果。 |
| 6 | 自身 | R | 0b | LIVE(未锁存)状态位。显示加电自检的状态。 0b:加电自检完成。所有预期的 BCX 环路跟随器都已响应。 1b:加电自检正在进行中。一个或多个 BCX 环路跟随器 未响应。 |
| 5:4 | 不支持 | R | 00b | 不受支持且始终设置为 00b。 |
| 3 | RESET | RW | 0b: | 0b:未发生 RESET_VOUT 事件。 1b:已发生 RESET_VOUT 事件。 |
| 2 | BCX | RW | 0b | 0b:未发生 BCX 故障事件。 1b:已发生 BCX 故障事件。 |
| 1 | SYNC | RW | 0b | 0b:未检测到 SYNC 故障。 1b:检测到 SYNC 故障。 |
| 0 | 不支持 | R | 0b | 不受支持且始终设置为 0b。 |
根据 PMBus 规范,将 1 写入 STATUS 寄存器中的任何位应清除该位(如果已设置该位)。所有能够触发 SMBALERT 的位都在 SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。