ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
当通过 (02h) ON_OFF_CONFIG 或 (01h) OPERATION 启用时,TPS546A24S 会执行 (65h) TOFF_FALL 命令,强制输出电压从调节降低到 0。在输出电压放电 (65h) TOFF_FALL 期间,可能会强制施加负电感器电流。0ms 的 (65h) TOFF_FALL 设置意味着该单元将其输出电压尽快降至 0,这将产生 0.5ms 的有效 (65h) TOFF_FALL 时间。当在 (02h) ON_OFF_CONFIG 中被禁用以实现由 EN/UVLO 引脚控制的关断或 6 位 (01h) OPERATION,或者如果稳压器通过 (01h) OPERATION 命令关闭,则高侧和低侧 FET 驱动器将立即关闭,并且输出电压压摆率由外部负载的放电控制。
在 (02h) ON_OFF_CONFIG 中,EN/UVLO 默认情况下禁用此功能。