ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 24h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | ULINEAR16,是否绝对仅根据 VOUT_MODE 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM 或引脚检测 |
| 更新: | 动态 |
VOUT_MAX 命令设置单元输出电压的上限,并且无论任何其他命令或组合如何,都可以发出命令。此命令的目的是防止用户意外地将输出电压设置为可能具有破坏性的水平。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_MAX(高字节) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_MAX(低字节) | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | VOUT_MAX | RW | NVM | 最大输出电压。ULINEAR16,是否绝对根据 VOUT_MODE 的设置而定。数据有效性请参考以下说明。 |
启用转换后,任何导致新目标电压大于 VOUT_MAX 当前值的输出电压变化(包括 VOUT_COMMAND、VOUT_TRIM、裕度运算)都将导致 VOUT_MAX_MIN_WARNING 故障条件,除非 VOUT 受 0.75V/VOUT_SCALE_LOOP 基准 DAC 范围的限制。此结果会导致 TPS546A24S:
尽管这种情况并不常见,但请注意,如果用户尝试将 VOUT_MAX 编程为小于当前输出电压目标值,则会产生相同的响应。