ZHCSQY5 November 2023 TPS546A24S
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 62h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR11,根据 CAPABILITY 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
TON_MAX_FAULT_LIMIT 命令设置单元在未达到目标电压的情况下尝试进行输出上电的时间上限(以毫秒为单位)。
TON_MAX 时间定义为从 TON_DELAY 结束一直到输出电压达到输出电压编程值的 85%(由 VOSNS - GOSNS 处的 READ_VOUT 遥测功能进行检测)为止的最大允许时长。
请注意,对于 TPS546A24S,在 TON_RISE 结束时会启用欠压故障限制。因此,除非 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 设置为忽略,否则在发生“实际”TON_MAX 故障(例如,输出电压上升速度不够快)的情况下,UV 故障/相关响应将始终早于 TON_MAX。
转换器对 TON_MAX 故障事件的响应如 TON_MAX_FAULT_RESPONSE 中所述。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONMAXF_EXP | TONMAXF_MAN | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| TONMAXF_MAN | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | TONMAXF_EXP | RW | 11111b | 线性格式二进制补码指数 |
| 10:0 | TONMAXF_MAN | RW | NVM | 线性格式二进制补码尾数 |
尝试向 (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT 写入受支持范围之外的值将被视为无效/不受支持的命令,并导致 TPS546A24S 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。TON_MAX_FAULT_LIMIT 支持 0ms 至 127ms 的值,步长为 0.5ms。
TON_MAX_FAULT_LIMIT 会将 TON_MAX_FAULT_LIMIT 计时器到期之前记录的最后一个 VOUT 遥测值与 VOUT_COMMAND 的 87.5% 进行比较,来确定 TON_MAX_FAULT。由于 VOUT 遥测延迟,如果 VOUT 在 TON_MAX_FAULT_LIMIT 之前的 2ms 内低于 VOUT_COMMAND 的 87.5%,则可以声明 TON_MAX_FAULT。
*注意:将 TON_MAX_FAULT 编程为 0ms 会禁用 TON_MAX 功能。